Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Distanziatore, aumento A=50 mm
| Nome prodotto |
Distanziatore piastra di montaggio Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
002292
|
| EAN |
4015080022923
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
157 mm
|
| Altezza prodotto |
68 mm
|
| Larghezza prodotto |
142 mm
|
| Peso prodotto |
0.02 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
HS50-CI
|
| Tipo |
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori per sistemi di montaggio
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Capacità di carico - max |
40 kg
|
| Aumento per distanziatore |
50 mm
|
| Funzioni |
Involucro base
Per il fissaggio in alto dei sistemi di montaggio |
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Sono necessari 4 pezzi per la piastra di montaggio, Sono necessari 2 pezzi per la guida DIN
|
| Utilizzato con |
Sistema di montaggio
Involucro base CI Custodia in materiale isolante |