Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002295
EM6-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Dado zigrinato, M6

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio piastra di montaggio Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
002295
EAN
4015080022954
Lunghezza/profondità del prodotto
8 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
11 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EM6-CI

Informazioni aggiuntive

Utilizzato con
Sistema di montaggio
xEnergy Safety Ci
Quadri base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Dadi a risvolto per piastre di montaggio isolanti
Tipo
  • Quadri base
  • Sistema di montaggio
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura per pollice
3
Dimensioni della filettatura
Altro
6 mm
Tipo di filettatura
M6
Metrico
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.