Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002299
EVB-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Elemento di giunzione angolare, per profilo telaio portante, impianto CI

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo per montaggio elemento di fissaggio Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
002299
EAN
4015080022992
Lunghezza/profondità del prodotto
4.2 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
0.361 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Note catalogo
Sono inclusi oggetti vari per il fissaggio
Codice modello
EVB-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Sono inclusi oggetti vari per il fissaggio
Utilizzato con
NZM2...?NA Series, NS2...?NA Series, NZM3...?NA Series, NS3...?NA Series
Sezioni orizzontali e verticali, per il loro collegamento
Sistema di quadri di distribuzione
Accessori
CI Custodia in materiale isolante
NZM2...-NA Series, NS2...-NA Series, NZM3...-NA Series, NS3...-NA Series

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Elemento di giunzione angolare per quadro di distribuzione da parete e pavimento
Colore
Altro
Modello
Profilo di fissaggio
Tipo
  • Accessori
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto