Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002305
AH-GA

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Staffe di supporto, per i dispositivi di misura o calotta per la protezione contro i contatti accidentali

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per contatori Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
002305
EAN
4015080023050
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
20.5 mm
Peso prodotto
0.049 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AH-GA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
7035
Utilizzato con
Un kit contiene 4 squadrette.
Misuratori e calette protettivi
Ordine caletta del misuratore GA-MS-143 separatamente
Involucro base
Montaggio apparecchi di misura
CI Custodia in materiale isolante

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit supporti
Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Montaggio apparecchi di misura

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto