Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guarnizione, lunghezza lato 187,5 mm, per assemblaggio custodia
| Nome prodotto |
Guarnizione Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
002310
|
| EAN |
4015080023104
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
3 mm
|
| Altezza prodotto |
114 mm
|
| Larghezza prodotto |
203 mm
|
| Peso prodotto |
0.006 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
D2-CI
|
| Tipo |
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Guarnizioni
|
| Colore |
Nero
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Materiale |
Altro
|
| Funzioni |
Involucro base
|
| Numero RAL |
0
|
| Utilizzato con |
Assemblaggio custodia
187,5 mm (dimensioni custodia) Involucro base CI Custodia in materiale isolante Accessorio per sistema di custodia |