Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002312

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guarnizione, lunghezza lato 375 mm, per assemblaggio custodia

Specifiche generali

Nome prodotto
Guarnizione Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
002312
EAN
4015080023128
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
D4-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
0
Utilizzato con
375 mm (dimensioni custodia)
Assemblaggio custodia
Involucro base
CI Custodia in materiale isolante
Accessorio per sistema di custodia

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Guarnizioni
Colore
Nero
Modello
Altro
Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante

Technical data - mechanical

Materiale
Altro
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.