Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002313
Codice del modello: KD4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Staffa per montaggio custodia CI

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
002313
EAN
4015080023135
Lunghezza/profondità del prodotto
8 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KD4-CI

Additional information

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
7035
Utilizzato con
375 mm (dimensioni custodia)
Assemblaggio custodia
CI Custodia in materiale isolante
Accessorio per sistema di custodia
Involucro base

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Staffa
Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.