Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002315

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Elemento congiuntore, custodia con flangia

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di collegamento custodia vuota Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
002315
EAN
4015081995417
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
VS-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
7035
Utilizzato con
K-CI necessario
Assemblaggio custodie e montaggio flangia,

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Elemento congiuntore
Colore
Grigio
Modello
componenti per tecnica di collegamento in serie
Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Quadri base
  • Custodia Ci in materiale isolante

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.