Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002317
Codice del modello: BFS-PT3

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di fissaggio, guida di montaggio, per lunghezza lati 250 mm

General specifications

Nome prodotto
Accessorio custodia per contatori Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
002317
EAN
4015080023173
Lunghezza/profondità del prodotto
213 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.117 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFS-PT3

Delivery program

Tipo
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Montaggio apparecchi di misura
Modello
guida profilata
Tipo di accessorio/parte di ricambio
set di fissaggio
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Materiale
Metallo

Additional information

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
0
Utilizzato con
Ordine caletta del misuratore GA-MS-143 separatamente
PKZM0. T0, max. 2 off
Il montaggio incassato è eseguito parallelamente sul lato custodia largo 250 mm.
Involucro base
Montaggio apparecchi di misura
CI Custodia in materiale isolante

Esporta le caratteristiche del prodotto