Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002318
BFS-PT4

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di fissaggio, guida di montaggio, per lunghezza lati 375 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per contatori Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
002318
EAN
4015080023180
Lunghezza/profondità del prodotto
311 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.163 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFS-PT4

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
0
Utilizzato con
Ordine caletta del misuratore GA-MS-143 separatamente
PKZM0. T0, max. 3 off
Il montaggio incassato è eseguito parallelamente sul lato custodia largo 375 mm.
CI Custodia in materiale isolante
Montaggio apparecchi di misura
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
set di fissaggio
Colore
Altro
Modello
guida profilata
Tipo
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Montaggio apparecchi di misura

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto