Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. rinforzo per sbarre
| Nome prodotto |
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
002323
|
| EAN |
4015080023234
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
0.011 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
SVCU20X5
|
| Funzioni |
Custodia preparata
Da incasso nel centro tra due supporti per sistema a sbarre SH0635/... per il montaggio di RS...3-50 fusibili di sbarra di montaggio su sbarre da 20 mm x 5 mm Cu |
| Adatto per |
Da incasso nel centro tra due supporti per sistema a sbarre SH0635/... per il montaggio di RS...3-50 fusibili di sbarra di montaggio su sbarre da 20 mm x 5 mm Cu
|
| Utilizzato con |
Custodia Ci in materiale isolante
Sistema sbarre modulare Alloggiamenti preparati |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
rinforzo per sbarre |
| Tipo |
|
| Unità |
Sistema modulare
|