Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002324

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, per CU 12x5, 25

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
002324
EAN
4015080023241
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
68 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K12X5/25

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Allacciamento conduttore a banda
Adatto per
guida piatta
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 12 x 5 mm
Alloggiamenti preparati
Accessorio per custodie per sistema a sbarre
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Custodia Ci in materiale isolante

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti sbarra collettrice ultrapiatti
Morsetti per sbarre
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
160A
250A
100 A
200 A
Corrente nominale di esercizio
250A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
250 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
5 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
12 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
12 mm
Sez. del condutt. - max
74 mm²
Sezioni di collegamento (striscia piatta)
16 mm x 0,8 mm (6x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
Sezioni di collegamento (conduttore rotondo)
1,5 mm² - 10 mm²
1,5 mm² - 6 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.