Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002325
K20X10/35

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, per CU 20x5(x10)

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
002325
EAN
4015080023258
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K20X10/35

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Allacciamento conduttore a banda
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
guida piatta
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 20 x 5 mm
Sbarre di collegamento Cu 20 x 10 mm
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Alloggiamenti preparati
Custodia Ci in materiale isolante
Accessorio per custodie per sistema a sbarre

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti sbarra collettrice ultrapiatti
Morsetti per sbarre
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
250A
200 A
400 A
100 A
160A
Corrente nominale di esercizio
400 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
400 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
20 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
20 mm
Sez. del condutt. - max
124 mm²
Sezioni di collegamento (striscia piatta)
16 mm x 0,8 mm (6x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (10x)
Sezioni di collegamento (conduttore rotondo)
1,5 mm² - 10 mm²
1,5 mm² - 6 mm²
Larghezza morsetto
31 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto