Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, per CU 20x5(x10, x15), morsetto per sistema a sbarre per CU 20X15/50
| Nome prodotto |
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
002326
|
| EAN |
4015080023265
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
60 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.086 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
K20X15/50
|
| Funzioni |
Allacciamento conduttore a banda
|
| Adatto per |
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta Collegamento conduttore rotondo |
| Utilizzato con |
Sbarre di collegamento Cu 20 x 15 mm
Custodia Ci in materiale isolante Alloggiamenti preparati Accessorio per custodie per sistema a sbarre Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetti per sbarre
Morsetti sbarra collettrice ultrapiatti |
| Tipo |
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
630 A
800 A |
| Corrente nominale di esercizio |
800 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
800 A
|
| Spessore busbar - max |
15 mm
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - max |
20 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - min |
20 mm
|
| Sez. del condutt. - max |
462 mm²
|
| Sezioni di collegamento (striscia piatta) |
2 segmenti da 21 mm x 1 mm (11x)
21 mm x 1 mm (11x) |
| Sezioni di collegamento (conduttore rotondo) |
1,5 mm² - 10 mm²
1,5 mm² - 6 mm² |
| Larghezza morsetto |
31 mm
|