Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, per CU 20x5, 25
| Nome prodotto |
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
002327
|
| EAN |
4015080023272
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.068 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
K20X5/25
|
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetti per sbarre
Morsetti sbarra collettrice ultrapiatti |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
160A
250A 200 A 100 A |
| Corrente nominale di esercizio |
250A
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
250 A
|
| Spessore busbar - min |
5 mm
|
| Spessore busbar - max |
5 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - min |
20 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - max |
20 mm
|
| Sezioni di collegamento (striscia piatta) |
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (6x) 16 mm x 0,8 mm (4x) 9 mm x 0,8 mm (3x) |
| Sezioni di collegamento (conduttore rotondo) |
1,5 mm² - 10 mm²
1,5 mm² - 6 mm² |
| Sez. del condutt. - max |
74 mm²
|
| Larghezza morsetto |
31 mm
|
| Funzioni |
Allacciamento conduttore a banda
|
| Adatto per |
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta Collegamento conduttore rotondo |
| Utilizzato con |
Sbarre di collegamento Cu 20 x 5 mm
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando Alloggiamenti preparati Accessorio per custodie per sistema a sbarre Custodia Ci in materiale isolante |