Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

010450
KST48-250

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia pannello, con passacavo e piastre passacavi, AxLxP=750x375x275mm

Specifiche generali

Nome prodotto
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
010450
EAN
4015080104506
Lunghezza/profondità del prodotto
275 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
6.761 kg
Conformità
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform
Certificazione/i
EN 61439-2
EN 62208
Codice modello
KST48-250

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Comportamento alla fiamma della prova all'asta incandescente
VDE 0304 Parte 3 Livello IIb, Livello IIb secondo IEC 60707
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Fusibili a bassa tensione (IEC/EN 60269), VDE 0636) Componenti di fissaggio del coperchio sigillabile Lati chiusi, ma con setto sfondabile su tutta la superficie Parte superiore aperta Raccordo di supporti per cavi nel quadro di distribuzione con componente di fissaggio in versione lucchettabile Piastra passacavi sdoppiabile, I cavi possono essere inseriti dalla parte anteriore
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno
Utilizzato con
I valori di riferimento indicati nella tabella si riferiscono agli elementi di base del quadro di distribuzione. Per quanto riguarda i dispositivi, i terminali ecc. installati nelle custodie, si applicano i dati tecnici e i valori nominali specifici.

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Grigio
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Corrente nominale
1600 A
Tipo
Custodia base Custodia pannello con piastre passacavi installate xEnergy Safety Ci

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
40 kg per custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento raggiunti, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-5 °C
Temperatura ambiente di esercizio media (24 ore)
35 °C

Technical data - electrical

Integrità del circuito
Altro
Altitudine operativa senza declassamento - max
2000 mm

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
14 - 68 mm (3x)
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Nessuno
Coperchio
Distanze di isolamento e scarica
III/3 a IEC/EN 60439-1 (standard)
Grado di protezione
IK10
Altro
IP65 (ingresso cavi KST dal basso)
IP00 (apertura di ingresso cavi)
IP64 (ingresso cavi KST dall'alto)
IP65
IP65 (custodia)
Materiale custodia
Plastica
Profondità di montaggio con piastra di montaggio
250 mm
Griglia di montaggio
25 mm (DIN 43660)
Numero di ingressi canaline
0
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
6
Numero di file
0
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Umidità relativa
90% (a 20 °C)
50 % (a 40 °C)
Finitura superficie
Zincato
passivato
Protezione superficiale
Altro
Unità
Apparecchio singolo
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
17
Profondità interna
250 mm
Profondità interna
250 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
44 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
88 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
52 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
48 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
105 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
96 W

Esporta le caratteristiche del prodotto