Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

010774
SH0165/2

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per sistema a sbarre per custodia CI 187,5 mm, axP=12x5mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
010774
EAN
4015080107743
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.066 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SH0165/2

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodia preparata
Per l'impiego tra due custodie
Caratteristiche speciali
  • Possibile montaggio dei componenti su sistema a sbarre
  • Intervallo tra i supporti per sistema a sbarre massimo 375 mm
Adatto per
Impiego tra due custodie
Utilizzato con
M…-CI…
L1, L2, L3, PE, N: 12 x 5
xEnergy Safety Ci
Accessorio per custodie per sistema a sbarre
Alloggiamenti preparati

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Supporto per sistema a sbarre
Numero di poli
Cinque poli
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Alloggiamenti preparati
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
160A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
160A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
40 mm
Distanza tra centi busbar
40 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.