Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

012783
K20X15/40-A

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Terminale per sistema a sbarre f. CU20x5(x10, x15)

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
012783
EAN
4015080127833
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
42 mm
Peso prodotto
0.075 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K20X15/40-A

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Per custodie per fusibili e custodie fusibili per sbarre e inserto sbarre SE-RS-I43
Caratteristiche speciali
  • 4 mm² - 10 mm² (rigido)
  • Capacità del morsetto per striscia piatta:
  • da 3 x 9 x 0,8 mm
  • Fino a 10 x 16 x 0,8 mm
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta
Utilizzato con
Cu 20 x 10 mm
Cu 20 x 15 mm
Cu 20 x 5 mm
Custodia Ci in materiale isolante
Sistema sbarre modulare
Alloggiamenti preparati

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetto
Tipo
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema sbarre modulare
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio
400 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
400 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
20 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
20 mm
Sez. del condutt. - max
124 mm²
Unità
Sistema modulare
Larghezza morsetto
32 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto