Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

013140
P1-25/IVS-RT

Eaton Moeller® series P1 Interruttore ON/OFF, P1, 25 A, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare, 3 poli, Funzione di arresto d'emergenza, con leva rossa e targhetta frontale gialla

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore ON/OFF
Sigla catalogo
013140
EAN
4015080131403
Lunghezza/profondità del prodotto
91 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.153 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
UL
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CE
CSA
IEC/EN 60204
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P1-25/IVS-RT

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Maniglia corta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
190 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
150 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
170 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
17.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
12.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
12.1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
25 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
5.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
25 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Dotato di:
Presa per il pollici rossa e piastra anteriore gialla
Funzioni
Funzione di arresto d’emergenza
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP30
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 Operazioni/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore ON/OFF
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Installazione del quadro di distribuzione
Circuiti di derivazione, adatto per scollegmento motore, (UL/CSA)

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
1 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
15 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,64 kA
640 A, Contatti, 1 secondo
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
110A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
50 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
25 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
2
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
240 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
20 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4
Capacità morsetti
2 x (1,5 - 6) mm², con cavo rigido o a trefoli
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
14 - 8 AWG, con conduttore unico o flessibile con puntalino
1 x (1,5 - 6) mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
Coppia di serraggio
14,1 lb-in, Morsetti a bullone
1,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.