Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

013147
Codice del modello: SH-E

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coperchio terminale

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
013147
EAN
4015080131472
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
120 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.02 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SH-E

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Nessuno

Technical data - mechanical

Larghezza adattatore
60 mm
Distanza busbar
50 mm
Spessore busbar - max
20 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Configurazione guida DIN
Nessuno
Larghezza guida
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.