Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

013168
FP75-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, AxP = 750x375 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio vano collegamenti Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
013168
EAN
4015080131687
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FP75-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Copertura del vano zoccolo (vano di smistamento cavi)
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
1 pezzo per ogni larghezza
Adatto per
Cavo di connessione
Installazione esterno
Utilizzato con
Accessori
Sistema di quadri di distribuzione
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Piastre frontali
Rivestimento vano cavi
Colore
Grigio
Modello
lato anteriore/posteriore base
Tipo
  • Accessori
  • Sistema di quadri di distribuzione
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Idoneo per larghezza della custodia
375 mm
Indicato per altezze di
750 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto