Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

014815
BS4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di montaggio per custodia CI

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di collegamento custodia vuota Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
014815
EAN
4015080148159
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.043 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BS4-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Per il collegamento delle custodie l'una all'altra, compreso collegamento a chiavetta e cunei
Numero RAL
0
Utilizzato con
375 mm (dimensioni custodia)
750 mm (dimensioni custodia) (utilizzare 2 pezzi)

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
set per collegamento
Colore
Nero
Modello
Altro
Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante

Technical data - mechanical

Materiale
Altro
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.