Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

015541
Codice del modello: SWRL25-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale, per scatola di cablaggio, H=250mm

General specifications

Nome prodotto
Accessorio vano collegamenti Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
015541
EAN
4015080155416
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
0.349 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SWRL25-ID

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione
Modello
base set laterale
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Rivestimento vano cavi
Pannelli laterali
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm

Additional information

Funzioni
Copertura sui lati esterni
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
applicabile a sinistra e a destra
Adatto per
Installazione esterno
Utilizzato con
CI Custodia in materiale isolante
Sistema di quadri di distribuzione
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.