Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

016838
Codice del modello: TM-2-8177/EZ

Eaton Moeller® series interruttore con ritorno TM, TM, 10 A, da incasso a fissaggio centrale, 2 unità costruttive, Contatti: 4, 60 °, ad impulso/ritentivo, con posizione 0 (Off), con ritorno bidirezionale, START>1-0-2<START, Design number 8177>

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - TM Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
016838
EAN
4015080168386
Lunghezza/profondità del prodotto
87 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.044 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-5-1
UL
UL Category Control No.: NLRV
Certified by UL for use in Canada
CE
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
VDE 0660
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
TM-2-8177/EZ

Actuator

Funzione attuatore
con posizione 0
Ritorno da entrambe le direzioni
Stabile/instabile
Tipo attuatore
Leva
Numero di posizioni dell’interruttore
5

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti
4

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.15 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & Functions

Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
posizione 0 (off)
Iscrizione
" START>1-0-2
Numero di poli
A due poli

General information

Grado di protezione
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Durata meccanica
1.000.000 operazioni
Metodo di montaggio
A montaggio centrale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
2
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto per
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Pulsante con richiamo

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.33 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
1 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP

Short-circuit rating

Classe di protezione da corto circuito
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A300 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
10 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)

Terminal capacities

Grandezza vite
M2,5, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x 1,0 mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (flessibile)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG)
14
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Coppia di serraggio
3,5 lb-in, Morsetti a vite
0,4 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.