Scarica il documento () sui 20
Switch-Disconnectors and cam switches

T Rotary Cam switches and P Switch-disconnectors

Resistenti e compatti, gli interruttori rotativi T e i sezionatori P ad alte prestazioni di Eaton vengono impiegati in applicazioni industriali, commerciali e nell'ambito dell'ingegneria edilizia. I dieci tipi di interruttore di base (TM, T0, T3, T5,T5B, T6, T8, P1, P3 e P5) sono disponibili con quattro diverse opzioni di montaggio (a vista, da incasso, sul retro e su quadro di installazione e distribuzione). Sono selezionabili e configurabili in diverse sequenze di contatti.
Environmental protection
IP65
Rated voltage
690 V a.c.
Rated current
Up to 315 Amps

Customised configurations

Eaton's T Rotary Cam switches and P switch-disconnectors are fully customisable to suit your application.

Accessories available

Eaton's T Rotary cam switches and P switch-disconnectors are available with various lengths shafts, coloured handles and many accessories.

EMC Screen

Our enclosed T0, P1 and P3 switch-disconnectors are available with pre-assembled steel EMC (ElectroMagnetic Compatiblity) screen.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close