Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

017907
GA-RS-I43-G

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Involucro per componente, base per fusibili per montaggio su sistema a sbarre, in CI43, G

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia fusibile Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
017907
EAN
4015080179078
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
0.173 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
GA-RS-I43-G

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodia preparata
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Ordinare sempre anche il set di fissaggio AH-GA
Utilizzato con
CI43…
Fusibili sezionatori GST00-160-40-60-AOU
Base fusibili su barra collettrice RS…3-50
Custodia preparata
Sistema sbarre modulare
xEnergy Safety Ci

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Calotta di protezione contro contatti accidentali
Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
  • Sistema sbarre modulare
  • Custodia preparata
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto