Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

019609
FL4-4

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia, setto sfondabile 4x M16, 2x M25/16, 8x M40/25, HxLxP=116x329x23mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra flangiata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
019609
EAN
4015080196099
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
0.268 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FL4-4

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Prestampaggi in rilievo
Caratteristiche speciali
  • Montaggio rapido con uso di componenti di fissaggio in versione lucchettabile (compreso nella fornitura)
  • Guarnizione imperdibile in schiuma espansa
Utilizzato con
375 mm (dimensioni custodia)
Accessorio per custodie di base
xEnergy Safety Ci
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flanges
Modello
Pressacavo
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Involucro base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
8 x M40/25
2 x M25/16
4 x M16
Grado di protezione
Altro
Materiale
Plastica
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
16
Protezione superficiale
Non trattato
Spessore
4 mm
Tipo di filettatura
Metrico
Unità
Sistema modulare
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
40

Esporta le caratteristiche del prodotto