Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

020271
FL2-3

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia, setto sfondabile 6x M20, 2x M25/16, HxLxP=116x250x23mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra flangiata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
020271
EAN
4015081994328
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FL2-3

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Prestampaggi in rilievo
Caratteristiche speciali
  • Guarnizione imperdibile in schiuma espansa
  • Montaggio rapido con uso di componenti di fissaggio in versione lucchettabile (compreso nella fornitura)
Utilizzato con
187,5 mm (dimensioni custodia)
xEnergy Safety Ci
Accessorio per custodie di base
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flanges
Modello
Pressacavo
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Involucro base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
6 x M20
2 x M25/16
Grado di protezione
Altro
Materiale
Plastica
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
16
Protezione superficiale
Non trattato
Spessore
4 mm
Tipo di filettatura
Metrico
Unità
Sistema modulare
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
32

Esporta le caratteristiche del prodotto