Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

020287
SWRL75-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Parete laterale, per scatola di cablaggio, H=750mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio vano collegamenti Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
020287
EAN
4015080202875
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SWRL75-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Copertura sui lati esterni
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
applicabile a sinistra e a destra
Adatto per
Installazione esterno
Utilizzato con
Sistema di quadri di distribuzione
Accessori
CI Custodia in materiale isolante

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Rivestimento vano cavi
Pannelli laterali
Colore
Grigio
Modello
base set laterale
Tipo
  • Accessori
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Indicato per altezze di
750 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto