Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

022644
Codice del modello: FL3-3

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia, pre-forata, 1x M16, 5x M40/25HxLxP=116x250x23 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra flangiata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
022644
EAN
4015080226444
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
205 mm
Peso prodotto
0.187 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FL3-3

Delivery program

Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Involucro base
  • xEnergy Safety Ci
Modello
Pressacavo
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flanges

Technical Data - Mechanical

Forma
Diritto
Unità
Sistema modulare
Protezione superficiale
Non trattato
Materiale
Plastica
Grado di protezione
Altro
Numero di fori per connettore
0
Tipo di ingresso cavi
5 x M40/25
2 x M16
Spessore
4 mm
Tipo di filettatura
Metrico
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
16
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
32

Additional information

Caratteristiche
Prestampaggi in rilievo
Caratteristiche speciali
  • Montaggio rapido con uso di componenti di fissaggio in versione lucchettabile (compreso nella fornitura)
  • Guarnizione imperdibile in schiuma espansa
Utilizzato con
250 mm (dimensioni custodia)
xEnergy Safety Ci
Accessorio per custodie di base
Involucro base

Esporta le caratteristiche del prodotto