Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

022660
Codice del modello: ZPR50-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra intermedia, per il lato destro, A=500mm

General specifications

Nome prodotto
Accessorio vano collegamenti Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
022660
EAN
4015080226604
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
570 mm
Larghezza prodotto
162 mm
Peso prodotto
0.379 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZPR50-ID

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione
Modello
base piastra intermedia
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Rivestimento vano cavi
Piastre intermedie
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm

Additional information

Funzioni
Copertura fra zoccoli di altezza diversa
Numero RAL
7035
Adatto per
Installazione esterno
Lato destro
Altezze zoccolo 750 mm - 250 mm
Utilizzato con
Accessori
CI Custodia in materiale isolante
Sistema di quadri di distribuzione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.