Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

024355
FL4-X

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia, chiuso, HxLxP=116x329x23mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra flangiata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
024355
EAN
4015080243557
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
0.284 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FL4-X

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
  • Guarnizione imperdibile in schiuma espansa
  • Montaggio rapido con uso di componenti di fissaggio in versione lucchettabile (compreso nella fornitura)
Utilizzato con
375 mm (dimensioni custodia)
Involucro base
Accessorio per custodie di base
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flanges
Modello
Cieca
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Involucro base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Foratura in base alle necessità
Grado di protezione
Altro
Materiale
Plastica
Numero di fori per connettore
0
Forma
Diritto
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
16
Protezione superficiale
Non trattato
Spessore
4 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Unità
Sistema modulare
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
50

Esporta le caratteristiche del prodotto