Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

025026
GA-1-I44

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Involucro per componente, sezionatore fusibilato GSTA1, per CI44

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia fusibile Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
025026
EAN
4015080250265
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
0.543 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
GA-1-I44

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodia preparata
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Ordinare sempre anche il set di fissaggio AH-GA
Utilizzato con
CI44…
Sezionatore con fusibile GSTA1, con piastra adattatore A-GSTA1
Custodia preparata
Sistema sbarre modulare
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Calotta di protezione contro contatti accidentali
Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
  • Sistema sbarre modulare
  • Custodia preparata
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto