Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

025033
ZPR25-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra intermedia, per il lato destro, A=250mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio vano collegamenti Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
025033
EAN
4015080250333
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
320 mm
Larghezza prodotto
162 mm
Peso prodotto
0.275 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZPR25-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Copertura fra zoccoli di altezza diversa
Numero RAL
7035
Adatto per
Lato destro
Installazione esterno
Altezze zoccolo di 750 mm - 500 mm o 500 mm - 250 mm
Utilizzato con
Accessori
CI Custodia in materiale isolante
Sistema di quadri di distribuzione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Rivestimento vano cavi
Piastre intermedie
Colore
Grigio
Modello
base piastra intermedia
Tipo
  • Accessori
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto