Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra intermedia, per il lato sinistro, A=250mm
| Nome prodotto |
Accessorio vano collegamenti Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
027406
|
| EAN |
4015080274063
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
320 mm
|
| Larghezza prodotto |
162 mm
|
| Peso prodotto |
0.224 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ZPL25-ID
|
| Tipo |
|
| Modello |
base piastra intermedia
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Piastre intermedie
Rivestimento vano cavi |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Funzioni |
Copertura fra zoccoli di altezza diversa
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Lato sinistro
Installazione esterno Altezze zoccolo di 750 mm - 500 mm o 500 mm - 250 mm |
| Utilizzato con |
Accessori
Sistema di quadri di distribuzione CI Custodia in materiale isolante |