Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra intermedia, per il lato sinistro, A=500mm
| Nome prodotto |
Accessorio vano collegamenti Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
029779
|
| EAN |
4015080297796
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
570 mm
|
| Larghezza prodotto |
162 mm
|
| Peso prodotto |
0.379 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ZPL50-ID
|
| Funzioni |
Copertura fra zoccoli di altezza diversa
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Lato sinistro
Altezze zoccolo 750 mm - 250 mm Installazione esterno |
| Utilizzato con |
CI Custodia in materiale isolante
Sistema di quadri di distribuzione Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Rivestimento vano cavi
Piastre intermedie |
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
base piastra intermedia
|
| Tipo |
|
| Materiale |
Plastica
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|