Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

030851
AK-PKZ0

Eaton Moeller® series maniglia rotativa PKZ0, bloccabile AK-PKZ0

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZ0 Eaton Moeller® series - Manopola lucchettabile
Sigla catalogo
030851
EAN
4015080308515
Lunghezza/profondità del prodotto
26 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
Note catalogo
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
Codice modello
AK-PKZ0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Bloccabile
Funzioni
Per il blocco degli interruttori automatici di protezione motore PKZM0, PKZM4 e PKE come interruttore generale in conformità alla norma EN 60204
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 (Off) (con lucchetto)
Spessore
6.35 mm

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Sezionatore
Utilizzato con
P-SOL e PKZ-SOL

Esporta le caratteristiche del prodotto