Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

031513

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetti di collegamento

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
031513
EAN
4015080315131
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.273 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K50X24/50

Informazioni aggiuntive

Adatto per
guida piatta
Collegamento di conduttore di nastro

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio
800 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
800 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
24 mm
Spessore busbar - min
12 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
50 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
50 mm
Sez. del condutt. - max
400 mm²
Larghezza morsetto
69 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.