Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

031523
KT3

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pressacavo, per cavo D=14-54 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia Eaton xEnergy Safety Ci KST
Sigla catalogo
031523
EAN
4015080315230
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.076 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KT3

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Senza alogeni
Numero RAL
6008
Utilizzato con
per spessore parete 2 - 3 mm
Accessori generali per il quadro elettrico
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Gestione del cablaggio
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio
Modello
tagliabile
Tipo
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP65
Per diametro esterno cavo - max
54 mm
Per diametro esterno cavo - min
14 mm
Per spessore parete - max
3 mm
Per spessore parete - min
2 mm
Materiale
Plastica
PVC
Grandezza nominale (PG)
0
Diametro di apertura
58 mm
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
Diametro nominale
71 mm
Range di ritenuta - min
14 mm
Range di ritenuta - max
54 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto