Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

032720
BK25/3-PKZ0

Eaton Moeller® series morsetto di collegamento PKZ, 3p, 25 mm² BK25/3-PKZ0

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series PKZ - Morsetto di collegamento
Sigla catalogo
032720
EAN
4015080327202
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.041 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
UL
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 165628
CSA
CE
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
Codice modello
BK25/3-PKZ0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.4 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti di collegamento
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto