Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

034224
DSCH-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Cerniera copertura

Specifiche generali

Nome prodotto
Cerniera Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
034224
EAN
4015080342243
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.046 kg
Conformità
CE marking
IEC/EN62208
UL 508A CSA-C22.2 No.94
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America
UL (File No. E499317)
Codice modello
DSCH-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Per custodia pannello CI... sui lati, se non è installata una flangia
  • Per custodie individuali CI...E, CI...X
Utilizzato con
Un kit contiene 2 cerniere.
CI44: 1 kit
CI43: 1 kit
CI23: 1 kit
CI48: 1 kit
CI45: 1 kit
Panelli di controllo industriali
xEnergy Safety Ci
Accessorio per custodie di base
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit di cerniera per coperchio
Colore
Grigio
Modello
Kit di montaggio
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Involucro base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Grado di protezione
Le custodie per pannelli dotate di cerniera DSCH-CI sono adatte al Tipo 1, 12, 13, 4X (UL/CSA)
Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto