Eaton Moeller® series blocco lucchetti SVB per PKZ0 in custodia integrata E-PKZ.
| Nome prodotto |
Accessori SVB Eaton Moeller® series - Blocco lucchetti
|
| Sigla catalogo |
035127
|
| EAN |
4015080351276
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33 mm
|
| Altezza prodotto |
98 mm
|
| Larghezza prodotto |
79 mm
|
| Peso prodotto |
0.059 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CSA UL 508 UL Category Control No.: NLRV CE CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 14 UL CSA File No.: 165628 UL File No.: E36332 |
| Codice modello |
SVB-PKZ0-E
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Materiale |
Policarbonato
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Interruttore generale conforme a IEC/EN 60204
|