Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

035128

Eaton Moeller® series blocco lucchetti PKZ0, per PKZ0/4 nell’involucro

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZ0 Eaton Moeller® series - Blocco lucchetti
Sigla catalogo
035128
EAN
4015080351283
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
98 mm
Larghezza prodotto
79 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Codice modello
+SVB-PKZ0-CI

Features & functions

Materiale
Policarbonato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.