Eaton Moeller® series blocco lucchetti SVB, per PKZ0/4 nell’involucro
| Nome prodotto |
Accessori SVB Eaton Moeller® series - Blocco lucchetti
|
| Sigla catalogo |
035129
|
| EAN |
4015080351290
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33 mm
|
| Altezza prodotto |
98 mm
|
| Larghezza prodotto |
79 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 CE UL CSA |
| Codice modello |
SVB-PKZ0-CI
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Materiale |
Policarbonato
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Interruttore generale conforme a IEC/EN 60204
|