Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

035130
+AK-PKZ0

Eaton Moeller® series maniglia rotativa PKZ0, bloccabile +AK-PKZ0

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZ0 Eaton Moeller® series - Manopola lucchettabile
Sigla catalogo
035130
EAN
4015080351306
Lunghezza/profondità del prodotto
26 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
EN 60204
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Codice modello
+AK-PKZ0

Features & functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Bloccabile

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro
Adatto per
Sezionatore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.