Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

035251
Codice del modello: STI0,4(400/24)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI, 0,4 kVA, tensione nominale d'ingresso 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita 24 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI
Sigla catalogo
035251
EAN
4015080352518
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
119 mm
Larghezza prodotto
121 mm
Peso prodotto
5.49 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 66
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL 5085-2
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 506
UL5085-1
VDE 0570 Part 2-2
UL Recognized
CE
Certified by UL for use in Canada
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STI0,4(400/24)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
35 W

Electrical rating

Efficienza
92 %
Perdite non di carico
17 W
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza nominale
0.4 VA
Tensione relativa cortocircuito
4,4 %
Perdite in corto circuito
18 W
Potenza di breve durata
1.1 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Features & functions

Caratteristiche
Impregnazione sottovuoto completa
Avvolgimenti separati
Isolamento rinforzato

General information

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Terminale di collegamento
Sì per > 115 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 115 A
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5 %
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Trasformatori di comando monofase, trasformatore di sicurezza e isolamento

Esporta le caratteristiche del prodotto