Scarica il documento () sui 20
Alimentatori

Control power transformers

Una speciale impregnazione di resina protegge i trasformatori dalla corrosione, riduce la dissipazione del calore e minimizza il ronzio. Le applicazioni tipiche dei trasformatori di controllo, isolamento e sicurezza comprendono circuiti di controllo o circuiti PELV. I trasformatori multi-avvolgimento sono la combinazione perfetta di trasformatori di controllo, isolamento e sicurezza in un unico dispositivo. I trasformatori di controllo, isolamento e sicurezza assorbono i cortocircuiti e garantiscono un isolamento elettrico sicuro in caso di guasto. Eaton offre una gamma completa di trasformatori costruiti e testati in conformità alla norma IEC/EN 61558. Tutti i trasformatori soddisfano i requisiti della classe di isolamento B in conformità alle norme IEC85 e IEC216, che garantiscono affidabilità ad una temperatura continua di 130 °C.
Meets all industry standards:
Degree of protection IP00
Suitable for global use:
UL/CSA approvals
Rugged:
-25 °C to +40 °C without derating

Caratteristiche principali

  • Riduzione della corrente di cortocircuito in caso di guasto
  • È possibile implementare circuiti ausiliari non messi a terra.
  • Isolamento elettrico sicuro
  • Elevato livello di protezione nelle applicazioni più impegnative, come le smerigliatrici e i movimentatori d'aria per l'asciugatura del calcestruzzo
  • Messa in servizio semplice
  • Costruito e testato in conformità alle norme IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, UL 5085-2 e CSA 22.2 No. 66
  • Classe di isolamento B in conformità a IEC 85 e IEC 216

STI, STZ and DTZ control, isolating and safety transformers

Eaton's STI, STZ and DTZ control, isolating, and safety transformers absorb short circuits and ensure safe electrical isolation in the event of a fault. Typical applications include control circuits, protective separation, and extra-low voltage systems such as PELV and FELV circuits.

STN control transformers

Commissioning the single-phase STN control transformers is easy. The devices enable maximum machine and system safety and guarantee a reliable operating voltage for control and auxiliary circuits at all times.

UTI multi-winding transformers

Eaton's single-phase multi-winding transformers are the most versatile of their class and offer the perfect combination of control, isolating and safety transformers in a single device. Thanks to their comprehensive approvals they are suitable for global use.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close