Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

035254
STI0,8(400/24)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI, 0,8 kVA, tensione nominale d'ingresso 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita 24 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI
Sigla catalogo
035254
EAN
4015080352549
Lunghezza/profondità del prodotto
138 mm
Altezza prodotto
157 mm
Larghezza prodotto
151 mm
Peso prodotto
9.489 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL report applies to both US and Canada
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL Recognized
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 5085-2
UL File No.: E167225
CE
Certified by UL for use in Canada
UL 506
UL5085-1
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
CSA-C22.2 No. 66
IEC/EN 61558-2-2
CSA-C22.2 No. 66.1-06
VDE 0570 Part 2-2
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STI0,8(400/24)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
42 W

Dati elettrici

Efficienza
95 %
Perdite non di carico
17 W
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza nominale
0.8 VA
Tensione relativa cortocircuito
3,2 %
Perdite in corto circuito
25 W
Potenza di breve durata
2 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Features & functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Impregnazione sottovuoto completa
Isolamento rinforzato

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Terminale di collegamento
Sì per > 115 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 115 A
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5%
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Trasformatori di comando monofase, trasformatore di sicurezza e isolamento

Esporta le caratteristiche del prodotto