Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI, 0,25 kVA, tensione nominale d'ingresso 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita 24 V
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI
|
| Sigla catalogo |
035262
|
| EAN |
4015080352624
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
91 mm
|
| Altezza prodotto |
112 mm
|
| Larghezza prodotto |
106 mm
|
| Peso prodotto |
3.625 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 UL 506 CSA-C22.2 No. 66 VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 VDE 0113, VDE 0100 Part 410 IEC/EN 61558-2-2 CE UL Recognized UL5085-1 VDE 0570 Part 2-2 UL 5085-2 CSA-C22.2 No. 66.2-06 UL report applies to both US and Canada VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) CSA-C22.2 No. 66.1-06 UL File No.: E167225 |
| Note catalogo |
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
|
| Codice modello |
STI0,25(230/24)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
27 W
|
| Efficienza |
90 %
|
| Perdite non di carico |
13 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Potenza nominale |
0.25 VA
|
| Tensione relativa cortocircuito |
5,1 %
|
| Perdite in corto circuito |
14 W
|
| Potenza di breve durata |
0.6 kVA
|
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Caratteristiche |
Avvolgimenti separati
Impregnazione sottovuoto completa Isolamento rinforzato |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Terminale di collegamento |
Sì per > 115 A
|
| Tipo connessione |
Terminazioni, < 115 A
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Presa primaria |
± 5%
|
| Categoria prodotto |
Trasformatori di comando monofase ST
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Trasformatori di comando monofase, trasformatore di sicurezza e isolamento
|