Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

036089
Codice del modello: AV/I23-125

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia interruttore modulare, IP65, guida DIN verticale, AxLxP=250x187.5x150mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia interruttore magnetotermico Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
036089
EAN
4015080360896
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
188 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
EN 61439-2
Codice modello
AV/I23-125

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Alloggiamento predisposto per quadro di distribuzione Due lati chiusi, può essere ripiegato su due lati aperti Alloggiamenti per dispositivi incorporati MCB, RCD, RCBO, Copertura trasparente AFDD con componenti di fissaggio a chiusura rapida; Guide DIN per il fissaggio a scatto dei dispositivi; Striscia di copertura per i luoghi di fissaggio non utilizzati; Calotta protettiva con etichetta di iscrizione; Componenti di fissaggio del coperchio sigillabili; Senza terminali PE/N, ordinare separatamente
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Alloggiamenti per interruttori magnetotermici modulari
Colore
Grigio
Corrente nominale
1600 A
Tipo
Custodie per interruttore magnetotermico Custodie preparate xEnergy Safety Ci

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
5 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Technical data - electrical

Integrità del circuito
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di supporto
Chiuso parzialmente, ripiegabile
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Nessuno
opzionale
Trasparente
Grado di protezione
IP65
IK10
Altro
Materiale custodia
Plastica
Numero di ingressi canaline
30
Numero di unità passo modulo (totale)
9
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
4
Numero di file
1
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Protezione superficiale
Altro
Unità
Apparecchio singolo
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
9
Profondità interna
100 mm
Profondità interna
125 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
10 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
20 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
12 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
11 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
24 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
22 W

Esporta le caratteristiche del prodotto